AVENTICS-R412028892

AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MA R412028892

Product Description

SA1-MA-M027-0040-N

Tipo
SA1-MA
Rosca de fixação
M27x2
Curso
40 mm
Consumo de energia/ciclo máx.
390 Nm
Consumo de energia/hora máx.
175500 Nm
Amortecimento
regulável
Fluido
Óleo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Massa efetiva me mín.
38 kg
Massa efetiva me máx.
18000 kg
Força de mola de retorno mín.
11 N
Força de mola de retorno máx.
20 N
Velocidade de choque mín.
0.1 m/s
Velocidade de choque máx.
6 m/s
Tipo de fixação
Contraporca
Peso
0.29 kg
Material tubo de cilindro
Aço, cromado
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material batente
Aço, cromado
Material contraporca
Aço, cromado
Material separador
Poliuretano

Características

  • Ampla linha de produtos
  • Alta absorção de energia e longa vida útil
  • Proteção de superfície aprimorada contra corrosão
  • Arruela de contenção integrada

Documentação e desenhos