Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028893

AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MA R412028893

Product Description

SA1-MA-M042-0050-N

Tipo
SA1-MA
Rosca de fixação
M42x3
Curso
50 mm
Consumo de energia/ciclo máx.
500 Nm
Consumo de energia/hora máx.
150000 Nm
Amortecimento
regulável
Fluido
Óleo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Massa efetiva me mín.
100 kg
Massa efetiva me máx.
4000 kg
Força de mola de retorno mín.
23 N
Força de mola de retorno máx.
50 N
Velocidade de choque mín.
0.02 m/s
Velocidade de choque máx.
6 m/s
Tipo de fixação
Contraporca
Peso
0.55 kg
Material tubo de cilindro
Aço, cromado
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material batente
Aço, cromado
Material contraporca
Aço, cromado
Material separador
Poliuretano

Características

  • Ampla linha de produtos
  • Alta absorção de energia e longa vida útil
  • Proteção de superfície aprimorada contra corrosão
  • Arruela de contenção integrada

Documentação e desenhos