Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412029133

AVENTICS™ Dew point sensor DS1 R412029133

Product Description

With the DS1, you are making the right choice for maximum precision in dew point measurements. Our sensor offers a wide spectrum of measuring ranges that are perfectly matched to the needs of different compressed air dryers. With the DS1, you are also able to determine the dew point in your maintenance unit and identify if moisture is leaking into your application. Rely on our DS1 for accurate results in every situation.

Área de medição mín.
-80 °Ctd
Área de medição máx.
20 °Ctd
Precisão
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
50 bar
Tensão↩de operação
24 V CC, 10-30 V DC
Tipo de proteção
IP65
Certificados
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Nota
ideal 0...50 °C
Área de visualização
TFT 1.8"
Área de visualização
- 20 ... 50 °C
Conexão elétrica tipo
2x Tomada
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
PC Conexão
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Sinal de saída
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carga para salida analógica
< 500
Peso
0.408 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro (PA 66 GF)

Características

  • Ideal for all types of compressed air dryers with different measuring ranges such as -80...+20°Ctd; -20...+50°Ctd
  • Condensation-resistant sensor element
  • Long-term stability and drift-resistant
  • Gas-independent measurement, also suitable for other, non-corrosive gases
  • Fast adjustment time, especially in the event of moisture ingress
  • Protection class IP 65
  • Analog output 4...20 mA and Modbus RTU (RS 485) interface
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Measured values available in various units, pressure dew point [°Ctd], temperature [°C], rel. humidity [%rh], abs. humidity [g/m³], degree of humidity [g/kg], moisture content V/V [ppmV/V], water vapor partial pressure [hPa], atmospheric dew point [°Ctd.atm]

Documentação e desenhos