Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414008228

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão proporcional série EV03 R414008228

Product Description

EV03-005-100-010-CL1S

Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
11 bar
Histerese
< 0,2 bar
Precisão de repetibilidade
< 0,18 bar
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
550 l/min
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Tensão de acionamento DC
24 V
Consumo de corrente máx.
120 mA
Tipo de proteção
IP65
Área de visualização
LED
Ondulação superior admissível
5%
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Conexão elétrica tamanho
M12

Características

  • Alta taxa de vazão com uma dimensão compacta
  • Fácil de montar
  • Leve
  • Configuração disponível
  • Diferentes conexões elétricas disponíveis
  • Opções de controle analógicas ou de IO-Link
  • Pode ser montado em blocos de válvulas padrão AV03 e AV05 (AVENTICS série AV-EP)

Documentação e desenhos