AVENTICS-R414011387

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV12 R414011387

Product Description

EV12-EP-000-100-420-R12

comando
comando prévio
Alimentação de ar
direita
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Histerese
0,12 bar
Fluido
Gases neutros
Fluxo nominal Qn
6500 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Tensão de acionamento DC
24 V
Ondulação superior admissível
5%
Consumo de corrente máx.
220 mA
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
tamanho
AS3
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/2
conexão de ar comprimido saída
G 1/2
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Saída de valor real
4 ... 20 mA

Características

  • Design compacto com alta vazão, sem perda de pressão em caso de carga
  • Aplicação versátil como solução independente, em unidades de manutenção ou montada em blocos
  • Diferentes perfis de pressão possíveis
  • Diferentes conexões elétricas disponíveis
  • Especificação do ponto de ajuste no dispositivo ou no PLC

Documentação e desenhos