Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414011829

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07-LT R414011829

Product Description

CD07-LT-3/2-NC-SR-110VDC-I-G014-RAIL

acionamento
elétrico
tamanho
CD07-LT
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
sem
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1200 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
110 V DC
Tolerância de tensão CC
-30% / +25%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto
30 mm
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
80 ms
Tempo tip. de desligamento
80 ms
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos