Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422004284

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004284

Product Description

A série DO/DP da AVENTICS oferece uma solução simples, confiável e robusta para todas as funções clássicas de controle piloto com acionamento elétrico direto.

acionamento
elétrico
tamanho
DO10
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Conexão elétrica tipo
Tomada
Conexão elétrica tamanho
Conector industrial
Tipo de proteção com conexão
IP50
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Consumo de corrente DC
0.8 W
Duração de ligação
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.011 kg
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos