AVENTICS-R431003040

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431003040

Product Description

As válvulas de escape rápido AVENTICS são válvulas pneumáticas de escape rápido com corpo em polímero ou alumínio. Elas aceleram o escape dos cilindros de ar, das embreagens ou de outros dispositivos pneumáticos. Sensíveis e com grandes passagens de ar internas, o ar é dissipado rapidamente para alta velocidade de suas operações e benefícios de um design de diafragma especial que elimina o disparo associado às válvulas de escape.

Qn 1 to 2
5000 l/min
Valve Type
Poppet valve
Port Size
1/2 NPTF
Compressed air connection
1/2 NPTF
Compressed air connection 2
1/2 NPTF
Max Working Pressure
10.3 bar
Min to Max Ambient temperature
-40 °C - 71 °C

Características

  • Qn 1 a 2 = 1.000 l/min a 11.950 l/min
  • Qn 2 a 3 = 1.840 l/min a 13.450 l/min