Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432015309

AVENTICS™ Base plate R432015309

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido entrada
3/4-14 PTF
conexão de ar comprimido saída
3/4-14 PTF
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão exaustão de ar
3/4-14 PTF
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
tamanho
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
3.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
200 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
parafuso de fixação
M8
Peso
0.54 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão

Documentação e desenhos