Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R481633803

AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

Product Description

SPRA-BS-032-100

Piston Ø
32 mm
Piston rod thread
M10x1,25
Max. dynamic axial force
0.7 kN
Max. static axial force
0.7 kN
Dynamic load capacity
2.8 kN
Max. torque (for Fmax)
0.45 Nm
Max. linear speed
150 mm/s
Max. rotational speed
3000 1/min
Max. acceleration
6 m/s²
Duty cycle
100 %
Screw type
Ball screw
Screw diameter
10 mm
Screw lead
3 mm
Lead accuracy
G7
Stroke
100 mm
Internal overstroke (double)
1 mm
Backlash
0.06 mm
Efficiency %
75
Inertia at 0 mm stroke
0.042 *10-⁴ kgm²
Inertia per 100 mm stroke
0.0047 *10-⁴ kgm²
Weight 0 mm stroke
0.74 kg
Weight +100 mm stroke
0.34 kg
Standardization
ISO 15552
Protection class
IP54S
Max. humidity
95 %

Características

  • Posicionamento múltiplo com alto nível de precisão e repetibilidade.
  • Disponível nos tamanhos 32, 40, 63 e 100.
  • Alta versatilidade do produto com três tecnologias de parafuso diferentes para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação.
  • Flexibilidade na montagem dos cilindros e em conformidade com a norma ISO 15552 e ampla gama de acessórios disponíveis.
  • Dimensione e personalize sua solução de atuador elétrico com facilidade com ferramentas e configuradores on-line interconectados.

Documentação e desenhos