Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R572AB555872001

AVENTICS™ Placa cega, série XV03 R572AB555872001

Modelo
Placa cega
Tipo
Placa cega
Lote de fornecimento
Placa cega, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Número de lugares para válvulas
1
Tipo de proteção
IP65
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos