Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SDN2520RED

SolaHD™ PN SDN2520RED

Product Description

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
10,8 a 30,8 VCC (SELV)
Temperatura de operação
–20 °C a +70 °C
Tensão nominal de saída
12 a 28 Vcc
Indicador de status
Visual: (3) LEDS de duas cores
Montagem
DIN TS35/7,5 ou TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Operação da fonte de alimentação redundante com isolamento real
  • O tamanho compacto proporciona mais espaço livre no painel
  • Diagnóstico extensivo
  • O suporte ao balanceamento de carga fornece maior vida útil à fonte de alimentação
  • Uso em áreas classificadas, com classificação de temperatura T4
  • Funciona com várias fontes de alimentação

Documentação e desenhos