Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SH03101TB16DS4

AVENTICS™ Cilindro de guia, Série SH SH03101TB16DS4

Product Description

SH-031-01-TB-1-6-D-S-7

Modelo de mancal
Mancal esférico linear
Tipo de fixação
Fixação padrão
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Amortecimento
sem amortecimento
Material de caixa
Alumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material de vedações
Buna-N
Material placa dianteira
Alumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guia
Aço sinterizado
Material de mancal
PTFE
Material haste do pistão
Aço sinterizado

Características

  • As hastes e o corpo do cilindro são fabricados em aço inoxidável resistente a corrosão
  • O acoplador de alinhamento com flutuação de 360° elimina a carga lateral do cilindro
  • Eixos-guia de aço temperado com diâmetros grandes aumentam a capacidade de carga
  • Os mancais de precisão selados com raspadores de haste não precisam de manutenção e oferecem autoalinhamento, autolubrificação e baixo atrito
  • Estão disponíveis opções de ajuste do fim do curso e detecção

Documentação e desenhos