AVENTICS-P-STC-DRS

Dispositivo de proteção contra surtos com trilho DIN série STC-DRS SolaHD™

Product Description

O dispositivo de proteção contra surtos com trilho DIN Série STC-DRS é um módulo de proteção contra surtos de par único, que apresenta tecnologia trifásica híbrida. Tubos de gás e componentes de avalanche de silício protegem equipamentos de transientes de sobretensão, ao mesmo tempo em que correntes furtivas são reduzidas com fusíveis reiniciáveis (PTC). Estes fusíveis são projetados para aumentar a resistência em vários graus de magnitude quando uma sobrecorrente ultrapassa os níveis seguros, retomando automaticamente a operação normal quando a sobrecorrente é removida.

ul-listed
rohs

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Certificações
UL
Valor de range de tensão de entrada
5 to 36 V
Tipo de item
Made to Stock
Número de fases
Not Applicable
disponibilidade
Certificações
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
Número de fases
disponibilidade
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Tensão máxima do sinal de pico
43
Tensão de operação
5 a 36 V
Corrente Máxima 1p 10X1.000 ms (Ocorrências)
>100
Pico de corrente 8X20 ms
10 KA
Capacitância normal (PF)
1.500
Corrente contínua máx.
150 ma
Resistência nominal em série
5 &8486;

Características

  • UL, RoHS
  • Proteção contra surtos em dados de baixa tensão
  • Tecnologia de três estágios híbrida
  • Proteção contra fugas/falhas de corrente com fusíveis reiniciáveis (PTCs)
  • Embalagem low profile
  • Instalação fácil
  • Combina com trilho DIN padrão de 35 mm
  • Tempo de resposta rápido