AVENTICS-P-STV-100K

Dispositivos de proteção contra surtos cabeado série STV100K SolaHD™

Product Description

Os dispositivos de proteção contra surtos Série STV100K fornecem proteção contra surtos cabeados na entrada, no painel de derivação ou em uma carga eletrônica sensível específica. Eles apresentam proteção em todos os modos, indicação de status por LED e alarme audível, rastreamento de onda senoidal e contatos secos de forma C. A Série STV100K também oferece segurança incorporada inigualável, incluindo fusão térmica e um nível de fusão da corrente de falha de 100 kAIC.

c-ul-us-listed
rohs

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
Certificações
cULus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
Classificação A/C
100 kAIC
Atenuação de ruído
40 dB Máx.
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 VCA
Número de fases
Monofásico, Trifásico
Temperatura de operação
–40 °C a +60 °C
Montagem
Paralelo/flange

Características

  • aprovação do tipo cULus, RoHS, ABS
  • A capacidade de carga de 100.000 amp de corrente de pico oferece proteção a todos os modos contra transientes graves
  • Baixos níveis de fixação para proteção mais eficaz
  • O nível de fusíveis de 100 kAIC de corrente imprópria fornece segurança e conformidade com a NEC
  • Status com LED e alarmes sonoros
  • Metal compacto e resistente