AVENTICS-P-TU1

Tubulações de ar comprimido AVENTICS™ da série TU1

Product Description

A AVENTICS Série TU1 oferece uma ampla gama de materiais de plástico e cores para adequação a suas aplicações de tubulação e identificação fácil de seu circuito pneumático. As tubulações TU1 são adequadas para assentamento dinâmico e oferecem uma ampla variedade de ambientes de trabalho, incluindo versões para o setor alimentício.

Produtos

Search
1-10 de 255 resultados para Products
:
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412004076
Espessura da parede
1 mm
Comprimento
100 m
Material do tubo
Polytetrafluorethylene
Pressão de trabalho máx. a 20° C
12 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
1 mm
100 m
Polytetrafluorethylene
12 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004778
Espessura da parede
2 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004780
Espessura da parede
2.5 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004781
Espessura da parede
2.5 mm
Comprimento
100 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004782
Espessura da parede
2 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004783
Espessura da parede
2 mm
Comprimento
100 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004784
Espessura da parede
2.5 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004785
Espessura da parede
2.5 mm
Comprimento
100 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004790
Espessura da parede
2 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004792
Espessura da parede
2.5 mm
Comprimento
25 m
Material do tubo
Polyester polyurethane
Pressão de trabalho máx. a 20° C
10 bar
disponibilidade
Espessura da parede
Comprimento
Material do tubo
Pressão de trabalho máx. a 20° C
disponibilidade
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
QuickShip

Peças e acessórios

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
: