Baumann-P-SV

Atuador elétrico SV Baumann™

Product Description

O atuador elétrico SV Baumann é projetado especificamente para as válvulas de controle de haste deslizante da Baumann. É usado para controle de temperatura e umidade para HVAC (água quente e resfriada, vapor, glicol etc.), fabricação de semicondutor (salas limpas, processadores de ar de reabastecimento, processadores de ar de recirculação, umidificação, resfriadores, jaquetas e sistemas de glicol), e para muitos ambientes industriais, como têxtil, alimentos e bebidas e fabricação de pneus.

iec-ex
Acionamento
Linear
Certificações
CSA
Tipo de controle
On/Off
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Elétrica
Tipo de válvula
Válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • A tecnologia multifuncional (MFT) oferece calibração automática padrão e habilidade de seleção de sinal na fábrica ou em campo.
  • Modos de falha da válvula de fechado, aberto e última posição estão disponíveis.
  • Escolha entre uma fonte de alimentação de 24 VCA ou de 24 VCC.
  • O transmissor de feedback de posição da haste está disponível.