Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-P-BSHF

Atuador hidráulico helicoidal de 1/4 de volta série BHHF Bettis

Product Description

O atuador de válvula hidráulico helicoidal pode ser operado nas condições mais severas enquanto fornece uma solução de automação de válvula compacta.

Características

  • Ao utilizar o engate estriado helicoidal múltiplo com estrias recíprocas no pistão, a saída alta de torque é constante por todas as rotações de 90 graus
  • Pode operar nas condições mais severas, com altas vibrações ou locais ambientalmente severos
  • As posições de montagem são várias, com os modelos prontos para funções de controle modular com montagem direta
  • Compacto e concêntrico - baixa relação impacto ecológico/torque
  • Disponível nas opções de conjunto de molas 1500 psi 90 bar ou 2000 psi e 135 bar (SR1 e SR2)
  • Alta proteção IP68 contra entrada de água

Documentação e desenhos