Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke Série Bettis GS

Product Description

Um atuador hidráulico Scotch Yoke adequado para zonas com respingos, condutores e outras aplicações em alto mar à prova de falhas. Eles estão disponíveis com sistemas de intervenção ROV ou de mergulho.

Características

  • Mais de 15 alertas e alarmes para ajudar a alertar os usuários das anormalidades no sistema
  • Com garantia de mão de obra e material de cinco anos
  • O dispositivo Tension-Lok patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
  • Com conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
  • Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
  • Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
  • Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
  • Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
  • Adiciona mais versatilidade com sua configuração modular útil em campo. Pode ser alterado de atuação única para dupla atuação e adiciona um acionamento manual hidráulico após a instalação
  • Oferece vários acionamentos manuais e mecânicos para os modelos da Série G
  • Oferece o sistema operacional da válvula (VOS) completo para controle final da válvula ao combinar o atuador da Série G, os controles e uma válvula em um sistema singular
Fonte de alimentação
Hidráulico
Tipo de produto
Atuador hidráulico
Atuação
Dupla ação
Certificações
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS Diretiva Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Diretiva RoHS
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta e plug, venezianas e amortecedores e outros mecanismos de quarto de volta
Temperatura operacional
Padrão -40 °C a +66 °C
Torque/Pressão
Modelos de dupla ação: 1.420 a 678.000 Nm
Pressão operacional
Até 3-14 bar