Bettis-P-PMM

Válvula piloto PressureMatic Bettis

Product Description

Um dispositivo sensorial que monitora a tubulação e a pressão do processo. Adequado para utilização em aplicações de desligamento devido à alta ou baixa pressão, por sinal pneumático ou hidráulico.

Características

  • Pontos alto e baixo de ajuste de pressão ajustáveis em campo
  • Reconfiguração manual ou automática na válvula piloto
  • Capacidade de pressão do sensor estendida através de molas de extensão intercambiáveis
  • Paragem positiva do pistão; os limites do pistão se deslocam contra o máximo de pressão
  • Vedação secundária do pistão com venteo de segurança
  • Conexão de entrada 1 1 U2 ou 2 NPT, roscada ou flangeada
Tipo de produto
Acessórios do atuador
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD