Bettis-M

Série M em aço inoxidável da Bettis

Product Description

A série M em aço inoxidável da Bettis foi projetada para desempenho confiável nos ambientes mais severos. Toda a construção de aço inoxidável resiste à corrosão em uma variedade de aplicações exigentes, desde processamento químico até energia, água e efluentes, óleo e gás e mineração. Este atuador de alto desempenho é fabricado resistente com cilindros de aço inoxidável e mancais de pistão PFTE para proporcionar uma vida útil mais longa e reduzir o tempo de inatividade. O projeto seguro da mola não requer ferramentas especiais para desarmar as molas com segurança e facilidade. Este atuador resistente foi projetado e construído nos EUA para um desempenho confiável nos ambientes mais severos.

Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Acionamento
À prova de falhas, um quarto de volta, retorno por mola, dupla ação
Certificações
ATEX, PED, (CE), com capacidade de SIL, TRCU/EAC/GOST, SHELL DEP
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta, tipo obturador, triexcêntricas, outros dispositivos de quarto de volta
Temperatura de operação
Faixa padrão: –20 °F a +210 °F (–29 °C a +99 °C). Faixas opcionais: a –65 °F (–54 °C) ou a +300 °F (149 °C)
Torque/Pressão
Até 120.000 pol-lb (13.560 Nm)
operação máx.
40 a 160 psi (3 a 11 barg)
Pressão entrada
40 a 160 psi
Meio de alimentação
Ar ou qualquer gás compatível com materiais de construção (água hidráulica opcional)

Características

  • A inovadora construção de aço inoxidável oferece resistência superior à corrosão interna e externa
  • O projeto Scotch Yoke usando rolamentos de precisão elimina a banda morta no mecanismo do garfo, fornecendo a maior saída de torque no início e no final do curso
  • O eixo de saída inoxidável 17–4 PH de alta resistência transmite torque e resulta em uma longa vida útil
  • O pino de pressão e os rolos de aço inoxidável tratado com calor transferem a força do pistão ao garfo para reduzir a fricção e proporcionar uma vida útil maior e transmissão de torque mais eficiente
  • As paradas de deslocamento bidirecionais fornecem um ajuste preciso de rotação da válvula
  • Rolamentos de pistão de PTFE, buchas de haste de pistão e buchas do eixo de saída proporcionam maior vida útil, reduzem a manutenção e não requerem lubrificação
  • O indicador e o ponteiro da posição com projeto universal permitem montagem paralela ou perpendicular
  • A construção em aço inoxidável permite que interruptores de proximidade sejam montados diretamente no invólucro do atuador, eliminando a necessidade de montagem de conjuntos de suporte e came na parte superior
  • O slot de acionamento NAMUR mantém um conjunto compacto para componentes orientados por acessórios sem acoplamentos necessários
  • Disponível em projeto de garfo simétrico e cantado para se adequar à aplicação
  • O projeto de retorno de mola não requer ferramentas especiais para desarmar as molas com segurança e facilidade.

Documentação e desenhos