Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-RTS CM

Atuador de válvulas elétrico, multivoltas e compacto RTS CM da Bettis

Product Description

Um atuador elétrico multivoltas compacto, inteligente e não intrusivo para aplicações de ON/OFF ou controle do processo. O projeto robusto e compacto oferece modulação contínua com opções de velocidade configuráveis que são amplamente usadas em válvulas para as indústrias de óleo e gás, energia, produtos químicos, HVAC e água e águas residuais.

Características

  • Peso compacto e leve com proteção contra corrosão
  • Inteligente e não intrusivo
  • On/Off (S2), Modulação contínua (S9)
  • Velocidade ajustável (2 s a 54 s)
  • Tecnologia de motor CC sem escovas
  • Girável em passos de 90 graus com montagem remota opcional
  • Interface do usuário local com capacidade de controle por Bluetooth sem fio® para configuração, monitoramento e diagnóstico
  • Aplicativo de usuário disponível para dispositivos Android
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de produto
Atuador elétrico de múltiplas voltas
Acionamento
Elétrico
Certificações
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de controle
On/Off, Modulação contínua
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, amortecedores, globo
Torque/Pressão
Pressão máxima: 64 Nm e força máxima de modulação: 32 Nm

Documentação e desenhos