Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-P-SWB

Relé de comutação Bettis

Product Description

Dispositivos de comutação estilo Poppet pneumáticos/hidráulicos que podem ser operados manualmente ou por piloto. Usados em aplicações de controle de pressão alta e baixa.

Características

  • Dispositivos de comutação estilo Poppet pneumáticos/hidráulicos
  • Operados manualmente ou por piloto
Tipo de produto
Acessórios do atuador
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica

Documentação e desenhos