Branson B950P

Product Description

O desengraxante Branson B950P da Emerson integra décadas de experiência em desengraxamento com as exigentes necessidades de um mercado em constante mudança.

Dimensões de trabalho
12" x 16" x 12" P
Calor do cárter de fervura
4.000 W de calor de imersão
Calor ultrassônico
800 W
Ultrassom
40 kHz
Taxa de destilação
53 l/h (14 gph)
Recirculação
2 gpm
Capacidade de carga
181 kg aço/hora
Zona de vapor
32,7" x 19" x 12" P
Capacidade de solvente
98 l
Geral
65" x 32,5" x 49" A
Energia de entrada
208 ou 230 V, 3 Ph, 39 A
Peso de transporte
498 kg com palete

Características

  • Partida e desligamento automático do sistema
  • O design ergonômico permite o carregamento simples de peças
  • O HMI colorido com tela de toque oferece display e controles compactos e fáceis de usar
  • Relatórios avançados de ciclos de produção e informações de manutenção
  • A tampa de energia ecológica elimina correntes de ar e ajuda a evitar a perda de solvente
  • O design com eficiência energética permite maior espaço de trabalho, procedimentos simples de manutenção e economia de custos fora do horário de produção
  • Sensor de alto nível de vapor para evitar perda de solvente
  • Sensor de pouco solvente para evitar danos no aquecedor
  • Cárter de fervura com alarme de temperatura
  • Proporção de 100% de borda livre