Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Bransonic CPX5800

Banho digital Branson Bransonic® CPX 5800

Product Description

Com o Bransonic® CPX, entramos na era digital e definimos uma nova categoria em banhos ultrassônicos. Reimaginamos nossa icônica linha de banhos ultrassônicos para obter o controle total com uma torre de painel de controle totalmente digital.

Dimensões gerais
16" C x 15,5" L x 14,5" P
Tamanho do tanque
11,5" C x 9,5" L x 6" P
Peso
6,3 kg/14 lb
Frequência
40 kHz

Características

  • Desgaseificação — pode ser ajustado para até 99 minutos
  • Timer — pode ser ajustado para 99 minutos ou correr continuamente
  • Tecnologia autoadaptativa
  • Painel de controle digital em torre
  • Modo repouso

Documentação e desenhos