Branson-P-Bransonic CPX8800

Banho digital Branson Bransonic® CPX 8800

Product Description

Com o Bransonic® CPX, entramos na era digital e definimos uma nova categoria em banhos ultrassônicos. Reimaginamos nossa icônica linha de banhos ultrassônicos para obter o controle total com uma torre de painel de controle totalmente digital.

Dimensões gerais
24" C x 18" L x 14,5" P
Tamanho do tanque
19,5" C x 11,5" L x 6" P
Peso
12 kg/26 lb
Frequência
40 kHz

Características

  • Limpeza aquecida: até 69 °C
  • Temporizador mecânico com 60 minutos (pode ser ajustado para operar continuamente)
  • Transdutores industriais de 40 kHz
  • Painel de controle em torre
  • Dreno incorporado (½ e ¾ galão) ou dreno de montagem lateral

Documentação e desenhos