Branson-P-Bransonic CPXH3800

Banho digital Branson Bransonic® CPXH 3800

Product Description

O banho digital Bransonic® CPXH é o nosso banho ultrassônico mais avançado. Ele apresenta os benefícios da limpeza aquecida com a capacidade de ajustar temperaturas de 20 °C a 69 °C.

Dimensões gerais
16" C x 12" L x 14,5" P
Tamanho do tanque
11,5" C x 6" L x 6" P
Peso
5,4 kg/12 lb
Frequência
40 kHz

Características

  • Desgaseificação — pode ser ajustado para até 99 minutos
  • Timer: pode ser ajustado para 99 minutos ou correr continuamente
  • Limpeza aquecida: até 69 °C
  • Tecnologia autoadaptativa
  • Totalmente programável
  • Controle de potência alta/baixa
  • Modo repouso

Documentação e desenhos