Branson-P-Bransonic M5800

Banho mecânico Branson Bransonic® M 5800

Product Description

O banho de limpeza ultrassônico Bransonic® M é o líder em banhos ultrassônicos mecânicos. Ele é projetado para desempenho, controle, durabilidade e confiabilidade para uma variedade de aplicações. Todos os banhos Bransonic® podem também ser usados para separação de células, preparação de amostras e desgaseificação de líquidos.

Dimensões gerais
16" C x 15,5" L x 14,5" P
Tamanho do tanque
11,5" C x 9,5" L x 6" P
Peso
6,3 kg/14 lb
Frequência
40 kHz

Características

  • Transdutores industriais de 40 kHz
  • Temporizador mecânico com 60 minutos (pode ser ajustado para operar continuamente)
  • Painel de controle em torre
  • Dreno incorporado (½ e ¾ galão) ou dreno de montagem lateral

Documentação e desenhos