Branson-P-Bransonic MH8800

Banho mecânico Bransonic® MH 8800 da Branson

Product Description

Com o banho ultrassônico MH Bransonic® você tem o benefício adicional do calor associado à durabilidade e desempenho de nosso principal banho ultrassônico.

Dimensões gerais
24" C x 18" L x 14,5" P
Tamanho do tanque
19,5" C x 11,5" L x 6" P
Peso
12 kg/26 lb
Frequência
40kHz

Características

  • Limpeza aquecida - até 69°C/156,2°F
  • Temporizador mecânico com 60 minutos (pode ser ajustado para operar continuamente)
  • Transdutores industriais de 40kHz
  • Painel de controle em torre
  • Dreno incorporado (½ e ¾ galão) ou dreno de montagem lateral

Documentação e desenhos