Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-GLX-1

Soldadora a laser série GLX-1 da Branson™

Product Description

A soldadora a laser GLX-1 da Branson suporta sua necessidade de fabricar peças plásticas micro/pequenas, bem como a crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). A GLX-1 utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.

Energia a laser para a linha de solda
Até 500 W
Acionamento
Servo (versão pneumática opcional disponível mediante solicitação)
Protocolo de comunicação
CANopen
Controle de força
Circuito fechado
Alcance da força
Ultrabaixo - Alto
Interface de dados
OPC-UA opcional, Ethernet/IP, USB

Características

  • O processo de soldagem STTIr® patenteado oferece maior compatibilidade com materiais e flexibilidade de projeto aprimorada para incorporar contornos 3D e componentes sensíveis
  • Capacidade para a indústria 4.0/IIoT - fornece acesso a dados efetivos sobre o maquinário
  • Recurso de integração com automação - fornece integração perfeita para suportar suas necessidades de automação
  • Tela HMI intuitiva e fácil de usar
  • Carregamento automático de receitas de soldagem durante a troca de ferramentas
  • Sistema de acionamento servo opcional, melhorando a precisão da posição levando a uma soldagem de alto desempenho mais rápida
  • Segurança aprimorada - com 99 níveis de proteção por senha personalizável
  • O GLX é projetado de acordo com os mais altos padrões globais de segurança de máquina e laser
  • Controle preciso de profundidade de soldagem de fundição
  • Experiência técnica e serviços de manutenção locais e de resposta rápida com suporte da rede mundial de instalações da Emerson
  • Descubra a opção de pacote médico GLX-1S da Branson, com prontidão para sala estéril ISO 8, revestimento de precisão e melhorias no grau alimentar, componentes de aço inoxidável, FDA 21 CFR Parte 11 e software compatível com MDR 2017/745 da UE, gestão de dados seguros e opções de comunicação de rede personalizáveis para elevar a produção de seus dispositivos médicos aos mais altos padrões de confiabilidade, segurança e eficiência

Documentação e desenhos