Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-TPX201 Thermal Processing System

Branson TPX201

Product Description

Projetado para estaqueamento térmico, inserção térmica, estampagem, desgaste e estampagem de data

Placa ferramental
165 L x 165 P
Curso ferramental
102 mm
Profundidade da garganta
152 mm
Requisito pneumático
Ar limpo (5 microns), seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx.
Peso
Aprox. 79,4 kg
Peso
Acionamento
Pneumático
Sistema de resfriamento

Características

  • Nova interface do operador/controlador melhorada Unitronics com display de 3 dígitos e E/S aumentada
  • Controladores de temperatura discretos e controles de temperatura totalmente funcionais e modo de auto aprendizado
  • Monitoração e alarme de controle de temperatura
  • Altura máxima de trabalho de 18-1/2 sem o ferramental superior e inferior
  • Novo controle de taxa hidráulica de fácil acesso, ajustável de 0 a 0,875" para o final do curso
  • Retorno posicional total para controle por software do início e fim dos sinais do curso
  • Novo módulo de controle montável remotamente (requer cabo opcional)
  • Regulador de pressão, medidor e filtro com travamento/rotulagem

Documentação e desenhos