Sistema de deposição de vapor Branson VDX 452P

Product Description

O sistema de deposição de vapor Branson VDX 452P é usado para o revestimento de peças por meio de um processo de lubrificação por película seca. É a mais nova geração de produtos desengraxantes de solvente da série B que usam essa tecnologia sofisticada em uma variedade de aplicações de clientes. O sistema vem equipado com um mecanismo de elevação de eixo duplo que permite que o processo de deposição seja automatizado, a fim de obter resultados consistentes.

Dimensões de trabalho
21 pol. (E-D) x 12 pol. (A-P) x 8 pol. (P)
Calor do cárter de fervura
2.000 Watts
Capacidade do cárter de fervura
10,5 galões
Taxa de destilação
7 gpm
Taxa de recirculação
1 gpm
Capacidade de carga
200 lbs de aço por hora
Elétrico
208–240 V, 3 Ph, 50/60 Hz, 25 amps
Capacidade de elevação
35 lb
Carga de calor ambiente
Aprox. 27.000 BTU/h

Características

  • O Branson VDX452P é usado para aplicar um lubrificante de película à base de PTFE. Ele combina um transportador de hidrofluorocarboneto seguro para plásticos, não inflamável, seguro para a camada de ozônio com um filme seco à base de PTFE.
  • O VDX452P é uma unidade completamente autônoma e requer apenas conexão com energia elétrica, ar e solvente para que ele funcione
  • Equipado com mecanismo de elevação de eixo duplo para suportar a automação do processo de revestimento.
  • Taxa de borda livre de 100% para minimizar perdas por difusão devido a calados
  • Bobina de condensação refrigerada primária para condensar eficientemente a maior parte dos vapores de solvente antes de atingir o condensador abaixo de zero
  • Tampa deslizante capturada para eliminar correntes de ar e minimizar a perda de solvente durante períodos de inatividade
  • Borbulhador para agitação/mistura de PTFE
  • Bomba de recirculação de acionamento magnético sem vedação com encanamento de aço inoxidável