Branson-P-VW-8H-2 Vibration Welder

Branson VW-8H-2

Product Description

Sistema de vibração potente e confiável, projetado para peças de grande porte e formatos irregulares

Distância da mesa à mola
610 mm
Potência de Acionamento
17,4 kW
Dimensão da mesa de elevação
1473 C x 584 L mm
Velocidade da mesa de elevação
254 mm/s
Intervalo da amplitude
1,0 - 1,8 mm
Peso
Aprox. 2.720 kg
Mín. Pressão de ar
552 kPa (80 psi)
Atuação
Hidráulica
Protocolo de comunicação
EtherNet/IP
Interface de dados
Data Station Plus da Red Lion

Características

  • CompactLogix da Allen Bradley
  • Armazenamento de até vinte conjuntos de parâmetros de soldagem
  • Verificação de processo em tempo real durante cada ciclo de soldagem
  • Programa de frequência autoajustável
  • Entrada e controle de amplitude precisos em um intervalo de 0,040" e 0,070" (0,5-1,8 mm)
  • Perfil de amplitude e força
  • Recursos CPS - saída de dados para um computador
  • Deslocamento linear: repetibilidade de posição de 0,001" e resolução de fusão de 0,0005"

Documentação e desenhos