Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-F956

Válvula portinhola deslizante com caixa e portas duplas F956 da Clarkson

Product Description

Válvula portinhola deslizante com caixa e porta duplas bidirecional para aplicações abrasivas, corrosivas e de escalonamento.

Características

  • Capacidades de selo bidirecional.
  • É necessária uma lavagem mínima com caixas duplas.
  • Duas opções de modelos de diâmetro pleno e versões de sede em poliuretano com rolamento reduzido associados aos rolamentos de tubos revestidos.
  • Sedes de elastômero com rigidez dupla reforçada para minimizar o desgaste e fornecer selo de comporta energizada.
  • Revestimento de Rilsan (Náilon 11) em todos os componentes em contato com o processo e no suporte.
  • Portas de limpeza fornecidas como padrão.
  • Caixas semienergizadas para minimizar o ajuste periódico.
  • Fixadores em aço inoxidável usados completamente como padrão.
  • Protetores de corpo e protetor de eixo fornecidos como padrão.
  • Manutenção fácil com sede substituível com junta de flange integral.
  • Projetado para estar em conformidade com a norma MSS SP-81.
  • Várias opções de sede disponíveis.
Material
Ferro dúctil
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Tipo de sede/vedação
Guilhotina
Tipo de válvula
Válvula guilhotina convencional

Documentação e desenhos