Clarkson-KS1

Válvula guilhotina KS1 da Clarkson para serviços pesados ASME Classe 150

Product Description

A KS1 da Clarkson da Emerson é uma válvula guilhotina verdadeiramente bidirecional, com zero vazamento, classe ASME 150, projetada especificamente para lidar com os desafios de aplicações de serviços pesados. Projetada para prolongar a vida útil da válvula e os intervalos de manutenção, a KS1 visa oferecer um menor custo total de propriedade.

Características

  • Verdadeiro desempenho bidirecional e de vazamento zero para serviços severos
  • O sistema de vedação patenteado da borda da comporta elimina vazamentos na parte superior da válvula
  • A sede de elastômero da seção transversal maciça e moldada com precisão aumenta a área de vedação da superfície para manter o desempenho de vazamento zero por mais ciclos
  • Ativos reparáveis com peças sobressalentes que podem ser substituídos com ferramentas padrão
  • O projeto completo da sede e comporta circular reduzem a queda de pressão na válvula para prolongar a vida útil em aplicações abrasivas
  • Os anéis de desgaste integrados de entrada e saída reforçados minimizam o desgaste do corpo da válvula e prolongam a vida útil dos ativos
  • Simplifique a manutenção com sistema de vedação de borda da comporta com autoajuste dinâmico
Faixa dimensional
DN 50 - 750 (NPS 2 - 30)
Faixa de temperatura
205 °C (400 °F)
Faixa de pressão
ASME Classe 150
Certificações
CRN
Padrões do projeto
MSS SP-135, ASME B31.3
Frente a frente
MSS SP-135 curta
Conexões finais
Com flange: ASME 150, AS 2129 Tabela D/E, PN 10/16/20

Documentação e desenhos