Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Crosby-P-Style JQ and JQU

Dispositivo de alívio de pressão Crosby estilo JQ

Product Description

Um dispositivo de alívio de pressão de combinação projetado com peças internas completamente isoladas dos fluidos e ambientes corrosivos

Características

  • Projetado em colaboração com Chlorine Institute, Inc.
  • Fornece confiabilidade e segurança além disso possível com uma válvula de alívio de pressão convencional.
  • Os selos diafragma de entrada e saída evitam efetivamente a corrosão das peças de trabalho internas e o escape de emissões fugitivas.
  • Opção de tamanhos de entrada de 11/2” e 4” (38 e 100 mm).
  • Modelo de 11/2” (38 mm) equipado com um flange de entrada especial aprovado pelo Chlorine Institute e sede metal-metal.
  • Adaptador de flange de face elevada ANSI opcional de 11/2” 300 lb e sede do anel em O de elastômero disponível para uma estiramento excepcional.
  • Padrão do modelo de 4” (100 mm) com flange de entrada com face de lingueta grande ANSI 4” 300 lb e sede de metal
  • Flange de face elevada disponível como opção.
  • Aprovação da Association of American Railroad, números SRD-989034 e SRD-989035.

Documentação e desenhos