Damcos-P-BRCF Single-Acting Spring Return Actuator

Atuador Damcos™ BRCF de simples ação com retorno por mola

Product Description

Obtenha a garantia de desempenho marítimo livre de falhas sem ocupar espaço ou peso extras. O design compacto do atuador de simples ação com retorno por mola é a escolha tanto para desempenho de falha aberta quanto falha fechada. Sem forças radiais na válvula, é possível contar com um desempenho de longo prazo com mínima manutenção. Confie no projeto com três décadas de confiabilidade documentada.

Pressão de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
-20 °C a +80 °C
Peso
8,6 a 441 kg.
Deslocamento de óleo
0,026 a 6,1 litros
Rotação
90° ±1°
Meio hidráulico e viscosidades
Recomendação de óleo hidráulico sem ácido
Viscosidade
15-200 cSt.
Material do invólucro
GGG40

Características

  • Design exclusivo, mas simples com uma longa tradição de confiabilidade marítima
  • Dimensões compactas e saída de torque alto
  • Desempenho comprovado com mais de 30 anos de registros de serviços em design básico
  • O princípio de movimento rotativo equilibrado elimina forças laterais e/ou o dobra do eixo da válvula
  • Adapta-se facilmente às válvulas de um quarto de volta padronizadas da indústria marítima
  • O design permite posições de montagem ilimitadas
  • Ajustes integrados para fins de curso do movimento rotativo
  • Preparado para funções de controle de integração modular direta
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria
  • Os atuadores e acessórios podem ser desmontados em peças que são 98% recicláveis
  • Parte do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson

Documentação e desenhos