Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

Product Description

O DeltaV™ Discovery é uma solução de automação para laboratórios de pesquisa e descoberta que automatiza atividades de controle de laboratório e acelera a introdução de novos produtos, simplificando o ciclo de vida dos produtos das ciências biológicas. Integrando antecipadamente o DeltaV Discovery como uma plataforma comum, as organizações permitem atividades de desenvolvimento mais eficientes e transferência de tecnologia precisa do laboratório através de operações em escala de produção.

Documentação e desenhos

Características

  • Melhora a transferência de tecnologia e acelera a expansão do processo usando uma plataforma DeltaV comum para pesquisa e descoberta através de produção: A padronização em uma plataforma de controle comum pode reduzir o esforço da engenharia para migrar entre duas fases de desenvolvimento. Os procedimentos e estratégias de controle podem ser desenvolvidos e transicionados através da evolução do produto.
  • Reduz o impacto do DeltaV com controle baseado em estação de trabalho e E/S: Os ambientes de laboratório podem ter espaço limitado em um sistema de controle com controladores e subsistemas de E/S podem consumir imóveis valiosos. O DeltaV Discovery reduz o impacto do sistema de controle fornecendo controle baseado em estação de trabalho e E/S Ethernet, eliminando a necessidade de controladores e cartões de E/S.
  • Suporta os padrões ISA-88 para execução de batelada e coleta de histórico: Adicione com facilidade o controle de processo em batelada e coleta automática de eventos históricos em batelada usando as aplicações DeltaV Batch Executive, Batch Historian e Advanced Unit Management.
  • E/S flexíveis suportam protocolos OPC, Modbus TCP e Ethernet/ IP: O DeltaV Discovery suporta múltiplos protocolos de comunicação para permitir E/S de processo de diferentes aparelhos de laboratório. Os protocolos suportados incluem OPC-DA, Modbus TCP e Ethernet/IP.