DeltaV-P-DiscoveryStudies

Serviços de ciclo de vida útil DeltaV – Soluções de desempenho de controle: Avaliações

Product Description

Com as Avaliações de desempenho de controle, a Emerson pode ajudar a otimizar o desempenho dos circuitos de controle no processo, o que resultará em mais lucratividade na sua instalação. Um Consultor de desempenho de controle avaliará a oportunidade e estabelecerá um caminho a seguir para reduzir a variabilidade do processo e melhorar o desempenho da operação.

Detalhes do serviço

As Avaliações de melhoria de controle da Emerson são uma combinação de análise, consulta e alguns ajustes críticos do circuito para otimizar o desempenho de circuitos de controle individuais e coordenar a resposta de todos os circuitos em uma unidade de processo. As Avaliações estão divididas em 3 categorias:

  • Avaliação de oportunidades — Obtenha conhecimentos e recomendações de um experiente Consultor de desempenho de controle que pode ser usado para validar a viabilidade de um projeto de melhoria do desempenho de controle.
  • Justificativa econômica — Para as situações em que uma avaliação de benefícios é necessária, um Consultor de desempenho de controle pode revisar o desempenho histórico, identificar o potencial de melhoria e estimar um benefício monetário anual.
  • Avaliação de melhoria do circuito — Um Consultor de desempenho de controle fornecerá uma análise de dados aprofundada para identificar dinâmicas e não linearidades do processo, recomendar ajuste otimizado do controlador e sugerir melhorias na estratégia de controle e projeto do processo.

Documentos