DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

E/S Foundation Fieldbus da série M DeltaV™

Product Description

A E/S FOUNDATION™ fieldbus da série M é um subsistema modular que se comunica digitalmente com dispositivos de campo, aumenta sua capacidade de entrada/saída e dá acesso a mais informações sobre seu processo do que os subsistemas de E/S convencionais. Ele está equipado com teclas de proteção de função e fiação de campo para garantir que a placa de E/S correta esteja sempre conectada ao bloco de terminais correspondente. A E/S Foundation Fieldbus aumenta consideravelmente o diagnóstico do dispositivo que afeta sua estratégia de controle e alerta os operadores sobre o mau funcionamento do dispositivo.

Número de canais
2
Número de dispositivos de campo
16 por porta
Número de blocos de função Ff
96 por cartão
Bloqueio
Cada canal é isolado do sistema e um do outro e testado de fábrica a 1500 VCC
Faixa do sinal nominal
Fieldbus FOUNDATION IEC 61158-2
Tensão de Localbus por cartão (12 VCC nominal)
200 mA típico, 300 mA máximo
Alimentação do circuito de campo por cartão
9 a 32 VCC, 12 mA por canal
Padrões
Camada de enlace de dados IEC 1158
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985

Documentação e desenhos

Características

  • Aumenta a entrada/saída
  • Aproveita todas as capacidades do dispositivo inteligente
  • Facilita o multiponto de até 16 dispositivos em uma porta
  • Controle ininterrupto seguro
  • Compatibilidade com dispositivos de terceiros
  • Autodetecção de redundância, mudança automática
  • Fornece controle sincronizado