DeltaV-P-M-series Virtual IO Module 2

Virtual E/S módulo 2 da série M DeltaV™

Product Description

O Virtual E/S módulo 2 da série M DeltaV™ (VIM2) fornece simulações não intrusivas das placas de E/S da série M DeltaV e dispositivos de campo de barramento digital para simulação de processo quando usado com o software de simulação MiMiC da MYNAH Technologies. As estratégias de controle DeltaV e as configurações do sistema podem ser totalmente testadas com esta poderosa interface de simulação. O Virtual E/S módulo 2 oferece uma solução de integração poderosa e uma rede flexível, ao mesmo tempo que é fácil de usar.

Requisitos de alimentação
Alimentado pela fonte de alimentação do sistema, seja através da vertical de 4 larguras (apenas para configurações simples) ou do operador de controlador/alimentação horizontal de 2 larguras
Corrente máxima
1,4 A a 5 VCC
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
5,0 W típico, 7,0 W máximo
Memória do usuário
48 MB
Montagem
Na ranhura direita do operador de controlador/alimentação ou do operador vertical
Dimensões
4,1 cm L x 15,9 cm A x 10,7 cm P
Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Simulação de E/S não-intrusiva DeltaV™
  • Poderosa solução de integração
  • Fácil de usar
  • Modular, embalagem flexível