DeltaV™ Mobile

Product Description

O DeltaV Mobile permite que os usuários visualizem dados do processo em tempo real, tendências históricas e alarmes de múltiplos sistemas DeltaV e outras fontes de dados chave. A solução pronta para IIoT introduz uma nova experiência de colaboração eficiente, dando às pessoas ferramentas para acessar e compartilhar informações que podem alimentar decisões críticas de negócios como, quando e onde elas quiserem, sem esperar pelo horário comercial regular ou pela próxima reunião presencial para ir adiante.

Compatibilidade
Funções no DeltaV v11.3.1, v12.3.1 e v13.3.1
Dispositivos móveis iOS
iPhone 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7 e 7 Plus
Sistemas operacionais iOS
iOS 9 e mais recentes
Dispositivos móveis Android
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S5 Note, Google Pixel, LG G6
Sistemas operacionais Android
Android 4.4 "KitKat" e mais recentes

Características

  • Tenha a mesma riqueza de dados e alarmes das estações do operador do DeltaV, agora em telas de celular específicas para o uso.
  • Acesse com facilidade e segurança seus dados no local com Wi-Fi ou fora do local com VPN.
  • Engenheiros, operadores e gerentes podem manter a consciência situacional além do console da estação de operação, acessando com segurança os dados chave a partir de um dispositivo móvel.
  • Crie com facilidade listas de acompanhamento personalizadas dos valores e alarmes de processo, sem configurações adicionais do DeltaV.
  • Receba notificações em tempo real dos alarmes do DeltaV.
  • Recursos colaborativos facilitam o compartilhamento seguro de dados entre a sua equipe.
  • Visualize detalhes de alarme e tendências de dados do processo relacionados na mesma tela, fornecendo contexto adicional aos alarmes.
  • Os usuários podem visualizar os dados do DeltaV a partir de múltiplos sistemas DeltaV, históricos contínuos e outras fontes de dados a partir de seus dispositivos móveis.
  • Disponível em iOS e dispositivos Android selecionados.