Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4301T02

DeltaV™ DI 24 V DC Low-Side Sense (Contato Seco) CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital (CHARM) para contatos secos de 24 VCC.

Tipos de sensor
Contatos secos 24 VCC
Nível de detecção para ligado
> 2,25 mA (<5,3 kΩ)
Nível de detecção para desligado
< 1,75 mA (>8,2 kΩ)
Impedância do canal
4,8 kΩ
Tensão úmida
22,5 Volts (±5%), corrente limitada a 12,5 mA nominal
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 12,5 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo 22 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,33 W
Capacidade de detecção de falha
Curto-circuito garantido: <100 Ω, Status bom garantido: 400 Ω a 40 kΩ, Circuito aberto garantido: > 75 kΩ
Tipo de canal configurável
Entrada discreta - Alteração do contato seco ou do sensor discreto de estado <2 Hz, Contador de pulsos - Trem de pulsos 0,1 Hz a 10 KHz, largura mínima de pulso 50 µs

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas