Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4302T05

DeltaV™ Alimentação de 24 VCC CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de alimentação (CHARM) para uma saída de alimentação de 24 VCC.

Tipo de Dispositivo
Saída de alimentação de 24 VCC
Nível de monitoramento de status de alimentação boa
> 10 VCC
Nível de monitoramento de status de alimentação ruim
< 5 VCC
Isolamento
O circuito de monitoramento de status é isolado oticamente e testado em fábrica com 1000 VCC. A alimentação de saída não tem isolamento do ponto de injeção.
Proteção contra circuito de campo
Fusível de 2 A localizado no bloco de terminais de alimentação injetada com fusíveis, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 12 mA a 24 VCC
Alimentação injetada req.
Máximo 1,01 A a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,32 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas