Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4303T02

DeltaV™ Termopar/mV CHARM

Product Description

Um termopar/módulo de caracterização mV (CHARM) projetado para entrada de termopar ou fonte de tensão de nível baixo.

Tipos de sensor: termopar, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, fonte de tensão de baixo nível não caracterizada (±20 mV, ±50 mV e ±100 mV)
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Repetibilidade
0,05% da amplitude
Resolução
Conversor C/A de 24 bits/depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Isolamento
Todo sensor é isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC
Rejeição do modo comum CC/50/60 Hz
90dB
Alimentação CHARM req
Máximo 22 mA a 24 VCC
Compensação de junção a frio (CJC)
Precisão ± 1,0°C, Faixa -40 a 85°C
Detecção de sensor aberto
Sim
Dissipação de calor CHARM
0,30 W
Precisão
Consulte a folha de dados

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas