Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4303T03

CHARM RTD DeltaV™

Product Description

Módulo de Caracterização (CHARM) RTD projetado para entrada RTD.

Tipos de sensor
Entrada RTD - Consulte a folha de dados
Configuração do sensor
2 fios, 3 fios ou 4 fios
Repetibilidade
0,05% do span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Isolamento
Todo sensor é isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC
Corrente de excitação do sensor
0,5 mA nas configurações de 2 e 4 fios, 0,25 mA em 3 fios
Rejeição do modo comum CC/50/60 Hz
90dB típicos
Detecção de sensor aberto
Sim
Alimentação CHARM necessária
Máximo 22 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,30 W
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados técnicos integral
Precisão
Consulte a folha de dados técnicos integral

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas