Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4301T02

DeltaV™ LS DI 24 VCC Sensor Low-Side CHARM (contato seco)

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital LS (solucionador lógico) (CHARM) para contatos secos de 24 VCC.

Tipos de sensores
Contatos secos de 24 VCC
Nível de detecção para ligado
> 2,25 mA (<5,3 kΩ)
Nível de detecção para desligado
< 1,75 mA (>8,2 kΩ)
Impedância do canal
4,8 KW
Tensão úmida
22,5 Volts (±5%), corrente limitada a 12,5 mA nominais
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 12,5 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 18 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,33 W
Capacidade de detecção de falha
Curto-circuito garantido: <100 Ω, Status bom garantido: 400 Ω a 40 kΩ, Circuito aberto garantido: > 75 kΩ
Tipo de canal configurável
Alteração do sensor discreto de estado ou contato seco <2 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas