Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4302T05

DeltaV™ LS Alimentação de 24 VCC CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de alimentação LS (solucionador lógico) (CHARM) para saídas de alimentação de 24 VCC.

Tipo de dispositivo
Saída de energização de 24 VCC
Nível de detecção para ligado
>10 VCC
Nível de detecção para desligado
<5 VCC
Isolamento
O circuito de monitoramento de estado é isolado oticamente e testado em fábrica com 1000 VCC. A alimentação de saída não tem isolamento do ponto de injeção.
Proteção contra circuito de campo
Fusível de 2 A localizado no bloco de terminais de alimentação injetada com fusíveis, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 8 mA a 24 VCC
Alimentação injetada req.
Máximo de 1,01 A a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,32 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas