Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4302T13

DeltaV™ DeltaV™ LS DO 24 VDC ETA redundante (Desenergizar para acionar) CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital LS (solucionador lógico) (CHARM) redundante para o seu controlador de válvula digital.

Tipo de dispositivo
Controladores de válvula digital
Faixa do sinal nominal (span)
4 a 20 mA, (opção 0 a 20 mA)
Faixa máxima do sinal
0 a 24 mA
Precisão na faixa de temperatura
2% de span (0 a 60 °C), 5% de span (-40 a 70 °C)
Resolução
12 bits
Calibração
Não exigido
Alimentação de campo disponível
20 mA à energização de 15 VDC em 250 W min. para 600 W de carga máx.
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 24 mA, desconexão de cabeamento de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 86 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
2,06 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxas de atualização de dados HART
500 ms

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas