Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
4-20 mA com ou sem HART, 0-20 mA, Suporta tipos de dispositivo de 2 e 4 fios diretamente, Suporta dispositivos de 3 fios alimentados através do CHARM de alimentação de 24 VCC LS
Faixa do sinal nominal (span)
4-20 mA (0-20 mA opcional)
Faixa máxima do sinal
0-24 mA
Impedância de entrada
250 ohms ±1%
Energização de campo (2 fios)
15,0 V a 20 mA a entrada de 24 VCC
Precisão na faixa de temperatura
0,1% de span (0 a 60°C) 0,25% de span (em -40 a 70°C)
Precisão de segurança
2% de span
Repetibilidade
0,05% de span
Resolução
Conversor A/D de 16 bits
Calibração
Não exigido
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 30 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 32 mA a 24 VCC para configuração de dois fios, máximo de 8 mA a 24 VCC para a configuração de três e quatro fios
Dissipação de calor CHARM
0,33 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxas de atualização HART
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type